Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0200 - Empuñaduras curvas
Lista de materiales
K0200.140081
BESTKIPP
Referencia
K0200.140081
BM
Observación
-
A
Longitud
140 mm
B
Anchura
27 mm
B1
Anchura
24.0 mm
C
Anchura
12.0 mm
D
Rosca
M 8 x 30
H
Altura
45 mm
S
Anchura
28 mm
T
Profundidad
16 mm
L
Longitud
170 mm
TRAG
Capacidad de carga
1000 N
GEW
Peso aprox.
0.1742 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123155
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.